Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..
Cod Serie: SR5587, SR5586
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Material mâner | Tip montare | Culoare mâner | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9358 RON - 23,7101 RON | 297 În stoc |
Non Threaded
|
|
Nailon 6
|
Plain
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,6061 RON - 14,6061 RON | 593 În stoc |
M6
|
|
Nailon 6
|
Plain
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 20,1738 RON - 22,4154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 28,6146 RON - 31,794 RON | 473 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 23,649 RON - 26,2767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 57,0583 RON - 63,3981 RON | 200 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 23,649 RON - 26,2767 RON | 646 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 20,1738 RON - 22,4154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 40,3192 RON - 150,498 RON | 44 În stoc |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 45,4476 RON - 124,0342 RON | 32 În stoc |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 38,3465 RON - 104,7181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4641 RON - 0,4641 RON | 200 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 14,6631 RON - 14,6631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,2746 RON - 50,2733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,4641 RON - 0,4641 RON | 182 În stoc |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,4641 RON - 0,4641 RON | 148 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina