Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
23,2746 RON - 50,2733 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Negru
42.0 mm
45,4476 RON - 124,0342 RON 32 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
41.0 mm
28,337 RON - 29,6821 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
13,6812 RON - 13,6812 RON 25 În stoc
Non Threaded
80.0 mm
Nailon cu fibră de sticlă
Screw On
80.0 mm
66,4835 RON - 77,9292 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Prezon filetat
Negru
39.0 mm
40,498 RON - 47,5078 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
140.0 mm
Nailon
Fixare cu şuruburi
Negru
50.0 mm
23,2746 RON - 50,2733 RON 55 În stoc
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
40.0 mm
0,92 RON - 0,92 RON 32 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
38,3465 RON - 104,7181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
50.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 100 În stoc
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
8.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 2858 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
17,9215 RON - 20,9061 RON 2 În stoc
M2
86.0 mm
Nailon 6
Prezon filetat
Negru
27.0 mm
50,9128 RON - 138,833 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
56.0 mm
16,2512 RON - 19,0168 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
63.5 mm
Nailon 6
Prezon filetat
Negru
27.0 mm
40,3192 RON - 150,498 RON 44 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
50.0 mm
31,6763 RON - 86,348 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Negru
43.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 48 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
  • din 3
Mâner de prindere 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259177

Interval de preț
124,0342 RON - 45,4476 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mânere tragere 80.0 mm Nailon cu fibră de sticlă Negru

10136133

Interval de preț
13,6812 RON - 13,6812 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner
    Nailon cu fibră de sticlă
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10260524

Interval de preț
50,2733 RON - 23,2746 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    145.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    145.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
Capac de acoperire M6 Nailon Galben

10260586

Interval de preț
0,92 RON - 0,92 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 Nailon Galben

10260661

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 9.5 mm 15.0 mm Nailon Gri

10260623

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
2858 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere M2 86.0 mm 2.4 mm Nailon 6

10389829

Interval de preț
20,9061 RON - 17,9215 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    86.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Stil mâner
    Tragere
Mâner de prindere 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259214

Interval de preț
150,498 RON - 40,3192 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Capac de acoperire M6 Nailon Albastru

10260579

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon