Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
91,8012 RON - 102,0013 RON 36 În stoc
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Negru
50.0 mm
28,6146 RON - 31,794 RON 473 În stoc
14,6061 RON - 14,6061 RON 593 În stoc
M6
Nailon 6
Plain
Negru
35.0 mm
23,649 RON - 26,2767 RON Solicitați termenul de livrare aici
57,0583 RON - 63,3981 RON 280 În stoc
20,1738 RON - 22,4154 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
  • din 3
Mânere tragere 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Negru

20512798

Interval de preț
102,0013 RON - 91,8012 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    PA6 GFR30
Mânere tragere

20338572

Interval de preț
31,794 RON - 28,6146 RON

Niveluri de stoc
473 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPN
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere 93.4 mm M6 Nailon 6 Negru

20087883

Interval de preț
14,6061 RON - 14,6061 RON

Niveluri de stoc
593 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    93.4 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Tip montare
    Plain
Mânere tragere

20338589

Interval de preț
63,3981 RON - 57,0583 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPN
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    3926909790