Meniu Caută

Mânere tragere 89.9 mm 18.6 mm Negru PPN

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Înlocuiește art. nr.: 493520
Numărul piesei Essentra:

20338589

Numărul piesei producătorului:

081202

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 64,983 RON
50 + 58,4847 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PPN
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Produsul 081202 înlocuiește:

Mâner de prindere 112.0 mm Non Threaded PPN Negru
Numărul piesei Essentra: 10273746
Numărul piesei producătorului: 493520

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne