Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
38,3465 RON - 104,7181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
50.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 100 În stoc
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
8.5 mm
17,9215 RON - 20,9061 RON 2 În stoc
M2
86.0 mm
Nailon 6
Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Negru
27.0 mm
14,6631 RON - 14,6631 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
145.0 mm
PA
Plain
Negru
40.0 mm
47,3708 RON - 176,9343 RON 40 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
56.0 mm
50,9128 RON - 138,833 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
56.0 mm
16,2512 RON - 19,0168 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
63.5 mm
Nailon 6
Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Negru
27.0 mm
12,2534 RON - 31,1415 RON 23 În stoc
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
35.0 mm
14,6083 RON - 17,1137 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
35.0 mm
Nailon 6
Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Negru
27.0 mm
45,6379 RON - 124,5532 RON 66 În stoc
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
41.0 mm
36,5139 RON - 42,7706 RON 258 În stoc
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Negru
25.0 mm
66,4835 RON - 77,9292 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Negru
39.0 mm
14,6083 RON - 17,1137 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
35.0 mm
Nailon 6
Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Gri
27.0 mm
40,498 RON - 47,5078 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
140.0 mm
Nailon
Fixare cu şuruburi
Negru
50.0 mm
23,2746 RON - 50,2733 RON 55 În stoc
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
40.0 mm
45,4476 RON - 124,0342 RON 32 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
41.0 mm
23,2746 RON - 50,2733 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Negru
42.0 mm
16,9358 RON - 23,7101 RON 309 În stoc
Non Threaded
Nailon 6
Plain
Negru
40.0 mm
20,1738 RON - 22,4154 RON Solicitați termenul de livrare aici
23,649 RON - 26,2767 RON 646 În stoc
  • din 3
Capac de acoperire M8 Nailon Galben

10260661

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere M2 86.0 mm 2.4 mm Nailon 6

10389829

Interval de preț
20,9061 RON - 17,9215 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    86.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Stil mâner
    Tragere
Mâner de prindere 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259184

Interval de preț
176,9343 RON - 47,3708 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mâner de prindere 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10260517

Interval de preț
31,1415 RON - 12,2534 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    119.5 mm
  • Distanță orificiu de montare
    93.4 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    119.5 mm
  • Material capăt bară
    PA
Mâner de prindere 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259160

Interval de preț
124,5532 RON - 45,6379 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mâner de prindere 89.9 mm Non Threaded PPN Negru

10273739

Interval de preț
42,7706 RON - 36,5139 RON

Niveluri de stoc
258 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    3.2 mm
  • Distanță orificiu de montare
    89.9 mm
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Lungime totală
    112.4 mm
  • Culoare mâner
    Negru
Mâner de prindere 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10260524

Interval de preț
50,2733 RON - 23,2746 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    145.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    145.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
Mâner de prindere 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259177

Interval de preț
124,0342 RON - 45,4476 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mânere tragere 40.0 mm Nailon 6

20060589

Interval de preț
23,7101 RON - 16,9358 RON

Niveluri de stoc
309 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    122.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Material
    Nailon
Mânere tragere 28.5 mm

20338527

Interval de preț
26,2767 RON - 23,649 RON

Niveluri de stoc
646 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    6.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon 6
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    3926909790