Meniu Caută

Lagăre cu manșon și flanșă

În stoc

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
226 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Diametru exterior flanșă Flanged Lungime totală Diametru orificiu arbore Lungime coadă Cumpără
1,3828 RON - 2,5192 RON 8800 În stoc
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
2,9161 RON - 4,5865 RON 2000 În stoc
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
1,3266 RON - 2,4096 RON 9900 În stoc
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
3,1489 RON - 6,1746 RON 37 În stoc
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
1,2554 RON - 2,2726 RON 14300 În stoc
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,3266 RON - 2,4096 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
1,862 RON - 3,012 RON 11000 În stoc
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,2442 RON - 7,4616 RON 5250 În stoc
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
1,6155 RON - 2,6286 RON 16000 În stoc
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
1,7798 RON - 2,9025 RON 5500 În stoc
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
2,1357 RON - 3,4774 RON 13600 În stoc
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,862 RON - 3,012 RON 7900 În stoc
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,9304 RON - 3,1352 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
4,5317 RON - 7,9544 RON 50 În stoc
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
2,2179 RON - 3,587 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
1,3266 RON - 2,4096 RON 100 În stoc
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1,3828 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
2,8203 RON - 4,4222 RON 300 În stoc
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,053 RON - 4,8191 RON 900 În stoc
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,3266 RON - 2,4096 RON 7000 În stoc
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
  • din 12
Rulment cu flanșă 10.5 mm 15.0 mm Negru

10050040

Interval de preț
2,5192 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    13.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    10.5 mm
  • Diametru nominal exterior
    13.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 9.0 mm Negru

10178904

Interval de preț
4,5865 RON - 2,9161 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Lungime totală
    9.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    12.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 15.0 mm Negru

10050026

Interval de preț
2,4096 RON - 1,3266 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    13.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    13.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 15.0 mm Negru

10178928

Interval de preț
6,1746 RON - 3,1489 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    12.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 6.0 mm Negru

10050064

Interval de preț
2,2726 RON - 1,2554 RON

Niveluri de stoc
14300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Lungime totală
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    12.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 10.0 mm Negru

10050088

Interval de preț
3,012 RON - 1,862 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    14.0 mm
Rulment cu flanșă 12.0 mm 9.0 mm Negru

10178935

Interval de preț
7,4616 RON - 4,2442 RON

Niveluri de stoc
5250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Lungime totală
    9.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    12.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    14.0 mm
Rulment cu flanșă 12.0 mm 19.0 mm Negru

10050170

Interval de preț
2,6286 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    16.0 mm
  • Lungime totală
    19.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    12.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    16.0 mm
Rulment cu flanșă 12.0 mm 10.0 mm Negru

10050231

Interval de preț
2,9025 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    16.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    12.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    16.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 10.0 mm Negru

10050101

Interval de preț
3,4774 RON - 2,1357 RON

Niveluri de stoc
13600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    16.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    16.0 mm
Rulment cu flanșă 12.0 mm 10.0 mm Negru

10050217

Interval de preț
3,012 RON - 1,862 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    12.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    14.0 mm
Rulment cu flanșă 12.0 mm 15.0 mm Negru

10178959

Interval de preț
7,9544 RON - 4,5317 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    12.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    14.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 8.0 mm Negru

10050125

Interval de preț
2,4096 RON - 1,3266 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    13.0 mm
  • Lungime totală
    8.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    13.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 6.0 mm Negru

10178898

Interval de preț
4,4222 RON - 2,8203 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Lungime totală
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    12.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 12.0 mm Negru

10178911

Interval de preț
4,8191 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    12.0 mm
Rulment cu flanșă 10.0 mm 15.0 mm Natural

10050019

Interval de preț
2,4096 RON - 1,3266 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    13.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    13.0 mm