Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Culoare | Dimensiune șurub | h | Capacitate portantă statică maximă | D | Interval de grosime perete compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3025 RON - 5,0585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 7,2073 RON - 15,8425 RON | 160 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 3,8693 RON - 8,4772 RON | 315 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 3,3379 RON - 7,3098 RON | 26 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 1,4714 RON - 3,238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,0709 RON - 4,5582 RON | 350 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,2617 RON - 4,9751 RON | 742 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,1526 RON - 4,725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,5613 RON - 5,6422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,4714 RON - 3,238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,0436 RON - 4,4748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,9428 RON - 2,0706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,3597 RON - 2,9878 RON | 1150 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,906 RON - 1,9872 RON | 400 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 4,7037 RON - 6,5853 RON | 31 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 1,1321 RON - 2,4875 RON | 7770 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,4987 RON - 3,3074 RON | 686 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 45,0329 RON - 109,788 RON | 16 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 2,6704 RON - 5,8645 RON | 66 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 4,9457 RON - 10,8674 RON | 385 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
Negru
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina