Meniu Caută

2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

Inserție și glisor pentru tub rotund, negru lustruit, cu filete interne pentru a găzdui suporturi și picioare reglabile de nivelare. Sunt concepute pentru a fi introduse în tuburi rotunde sau tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor sau bazele canapelei. Filetul lor metalic permite o reglare bună și repetabilă. Fabricate din material HDPE.
Numărul piesei Essentra:

10285978

Numărul piesei producătorului:

498567

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 3,238 RON
500 + 1,4714 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

161,90 RON

50 x 3,238 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne