Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Culoare | Dimensiune șurub | h | Capacitate portantă statică maximă | D | Interval de grosime perete compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,906 RON - 1,9872 RON | 400 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,9809 RON - 2,154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,4714 RON - 3,238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,0436 RON - 4,4748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,3597 RON - 2,9878 RON | 1150 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,1935 RON - 4,8083 RON | 890 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,3842 RON - 5,2253 RON | 260 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,094 RON - 2,4042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,4714 RON - 3,238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,1526 RON - 4,725 RON | 600 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,4987 RON - 3,3074 RON | 686 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,1321 RON - 2,4875 RON | 7770 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,9428 RON - 2,0706 RON | 2000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 46,0572 RON - 55,1367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 89,6025 RON - 218,2877 RON | 2 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 74,7833 RON - 89,6024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
Negru
|
M16
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 78,6705 RON - 229,7388 RON | 12 În stoc |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 88,1991 RON - 257,6511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,9073 RON - 1,9872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,2616 RON - 2,7655 RON | 480 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in