Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | H | h | Material | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3309 RON - 0,8338 RON | 4560 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,6366 RON - 1,7083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,5662 RON - 1,627 RON | 2000 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,5551 RON - 3,5522 RON | 225 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,193 RON - 0,5194 RON | 380 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,1479 RON - 0,4692 RON | 2250 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,6366 RON - 1,9523 RON | 4670 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1105 RON - 0,3579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1648 RON - 0,5016 RON | 5100 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1588 RON - 0,4259 RON | 6630 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 1,5153 RON - 3,6471 RON | 3983 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,193 RON - 0,518 RON | 5000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 1,1506 RON - 3,6657 RON | 14120 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1322 RON - 0,4203 RON | 100 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,3408 RON - 1,0906 RON | 5850 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 3,137 RON - 7,6738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,193 RON - 0,5194 RON | 219 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,8872 RON - 2,4158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,5599 RON - 1,6897 RON | 1700 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,5011 RON - 1,3405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina