Meniu Caută

Rotund Inserții pentru tuburi rotunde 19.0 mm 16-20 Negru LDPE - PIR

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10093153

Numărul piesei producătorului:

199232

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,3741 RON
5000 + 0,5136 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

687,05 RON

500 x 1,3741 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.0 mm
Grosime maximă perete 20.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Material LDPE - PIR
Tip 2
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne