Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Negru

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 0.8-2.5 mm wall thickness tubes.
Numărul piesei Essentra:

10246764

Numărul piesei producătorului:

460789

13995 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 3,7574 RON
1250 + 1,1794 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

469,68 RON

125 x 3,7574 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 42.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Culoare Negru
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne