Meniu Caută

Rotund Inserții pentru tuburi rotunde 31.7 mm 18 Negru LDPE - PIR

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10092750

Numărul piesei producătorului:

199068

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,2739 RON
2500 + 0,4728 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

318,48 RON

250 x 1,2739 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 31.7 mm
Grosime maximă perete 18.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Material LDPE - PIR
Tip 4
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne