Meniu Caută

Inserții pentru tuburi pătrate - Multifunctionale PCR

În stoc

Square inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILQPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h AxA h1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
0,1517 RON - 0,2361 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5,2854 RON - 8,2218 RON 790 În stoc
7.0 mm
0,1477 RON - 0,2298 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
0,1638 RON - 0,2549 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
0,3497 RON - 0,5439 RON 14650 În stoc
5.0 mm
0,4173 RON - 0,6491 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
0,4844 RON - 0,5383 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
0,7872 RON - 0,8747 RON 3550 În stoc
6.5 mm
1,907 RON - 2,1189 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6,4245 RON - 7,1384 RON 1070 În stoc
3.0 mm
0,7164 RON - 0,796 RON 4500 În stoc
5.0 mm
0,9815 RON - 1,0905 RON 4750 În stoc
5.0 mm
0,2315 RON - 0,3601 RON 6200 În stoc
5.0 mm
0,6447 RON - 0,7164 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,6872 RON - 7,2912 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0,5328 RON - 0,592 RON 7900 În stoc
5.0 mm
0,8279 RON - 0,9199 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
2,0978 RON - 2,3308 RON 2700 În stoc
8.0 mm
5,5496 RON - 8,6327 RON 540 În stoc
7.0 mm
5,8272 RON - 6,4747 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
  • din 2
Pătrat Inserție tub 100.0 mm Negru LDPE - PCR

20752798

Interval de preț
8,2218 RON - 5,2854 RON

Niveluri de stoc
790 În stoc
Caracteristici
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Pătrat Inserție tub 35.0 mm Negru LDPE - PCR

20752941

Interval de preț
0,5439 RON - 0,3497 RON

Niveluri de stoc
14650 În stoc
Caracteristici
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Pătrat Inserție tub 50.0 mm Negru LDPE - PCR

20753016

Interval de preț
0,8747 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
3550 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Pătrat Inserție tub 140.0 mm Negru LDPE - PCR

20752859

Interval de preț
7,1384 RON - 6,4245 RON

Niveluri de stoc
1070 În stoc
Caracteristici
  • h1
    3.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Pătrat Inserție tub 50.0 mm Negru LDPE - PCR

20753009

Interval de preț
0,796 RON - 0,7164 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Pătrat Inserție tub 60.0 mm Negru LDPE - PCR

20753047

Interval de preț
1,0905 RON - 0,9815 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Pătrat Inserție tub 30.0 mm Negru LDPE - PCR

20752927

Interval de preț
0,3601 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Pătrat Inserție tub 40.0 mm Negru LDPE - PCR

20752972

Interval de preț
0,592 RON - 0,5328 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Pătrat Inserție tub 80.0 mm Negru LDPE - PCR

20753092

Interval de preț
2,3308 RON - 2,0978 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • h1
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Pătrat Inserție tub 100.0 mm Negru LDPE - PCR

20752804

Interval de preț
8,6327 RON - 5,5496 RON

Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000