Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butirat, ABS Culoare: Transparent, Negru Cod Serie: SR1630
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Grosime perete | Culoare | h | Material | t | AxA | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5809 RON - 1,3182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 0,8897 RON - 2,0182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Transparent
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butirat
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6599 RON - 0,9238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Negru
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4572 RON - 0,6401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8724 RON - 1,2213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,7525 RON - 1,0536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9385 RON - 1,3139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,672 RON - 0,9408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,9095 RON - 1,2732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.520 in
13.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4128 RON - 0,9032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,678 RON - 1,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5404 RON - 1,2138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Negru
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6505 RON - 0,9107 RON | 4050 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,6066 RON - 0,8492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Negru
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5178 RON - 1,1708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3309 RON - 0,4633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3665 RON - 0,5131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5809 RON - 1,3182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,6707 RON - 1,5173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,607 RON - 1,3325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina