Meniu Caută

Glisor pătrat 22.2 mm 1.7 mm 0.130 in Negru ABS

Inserția glisantă pătrată lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 16 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10171196

Numărul piesei producătorului:

SIG1220C

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,2422 RON
4000 + 0,8873 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

496,88 RON

400 x 1,2422 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 22.2 mm
t 1.7 mm
h 3.3 mm
H 13.2 mm
Grosime perete 1.7 mm
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne