Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6275 RON - 10,6551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,1346 RON - 11,9818 RON | 146 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4238 RON - 3,7425 RON | 1000 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,8745 RON - 8,6861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,9577 RON - 4,3151 RON | 642 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,7014 RON - 47,8993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,9161 RON - 6,5215 RON | 380 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,1357 RON - 4,7201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3157 RON - 3,6308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Negru
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,1215 RON - 8,1275 RON | 180 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4649 RON - 3,2398 RON | 1982 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9988 RON - 4,4129 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,8061 RON - 8,5185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,1626 RON - 7,0801 RON | 620 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,3537 RON - 9,7194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,9161 RON - 6,5215 RON | 1420 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,9572 RON - 7,7923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,053 RON - 6,8148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,834 RON - 6,34 RON | 120 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,6691 RON - 8,2113 RON | 200 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina