Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Numărul piesei Essentra | Interval de preț | Disponibilitate | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | WT | Cumpără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6155 RON - 3,547 RON | 1800 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,8756 RON - 4,3151 RON | 7950 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,4233 RON - 6,3679 RON | 120 În stoc |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,9161 RON - 6,5215 RON | 380 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,7113 RON - 3,7705 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,6275 RON - 10,6551 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
19,7014 RON - 47,8993 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,1346 RON - 11,9818 RON | 146 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
2,4176 RON - 2,4176 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
2,1494 RON - 4,9575 RON | 150 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1609 RON - 2,4857 RON | 1675 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4649 RON - 3,2398 RON | 1188 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,3537 RON - 9,7194 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,8061 RON - 8,5185 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,6013 RON - 6,8148 RON | 180 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,5733 RON - 8,5884 RON | 190 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,2167 RON - 13,099 RON | 200 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,8095 RON - 13,2395 RON | 345 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Negru
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
12,7424 RON - 33,5269 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
|
M10
|
Natural
|
Aluminiu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,9161 RON - 6,5215 RON | 220 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina