Meniu Caută

Inserții filetate - metrice

În stoc

Inserțiile filetate cu perete filetat înlocuiesc filetele dezlipite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 Inst. tap drill size l1 Tip inserție Int. d1 tol. 6H Material Ext. tip filet d2 Cumpără
18,278 RON - 30,4304 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
14.8
16.0
Aplicații intense
M10 x 1.25
Oţel carbon
Fine
29,2448 RON - 48,7578 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
12.8
14.0
Aplicații intense
M 8 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
19,3154 RON - 32,2088 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
16.8
18.0
Aplicații intense
M12 x 1.75
Oţel carbon
Fine
12,4982 RON - 20,7974 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
10.8
12.0
Pereți subțiri
M 8 x 1.25
Oţel carbon
Fine
15,2646 RON - 25,441 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
12.8
14.0
Pereți subțiri
M10 x 1.50
Oţel carbon
Fine
58,1438 RON - 96,8734 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
21/64"
0.3
Aplicații intense
M6 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
UNC
27,8122 RON - 46,3866 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
45/64"
0.62
Aplicații intense
M12 x 1.75
Oţel carbon
UNF
31,2702 RON - 52,117 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
53/64"
0.81
Aplicații intense
M14 x 2.00
Oţel carbon
UNF
24,4036 RON - 40,7056 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
37/64"
0.50
Aplicații intense
M10 x 1.50
Oţel carbon
UNC
188,0164 RON - 313,3442 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
30.0
32.0
Aplicații intense
M22 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
22,477 RON - 37,4452 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
21/64"
0.31
Aplicații intense
M6 x 1.00
Oţel carbon
UNC
48,3132 RON - 80,522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
15/16"
0.87
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel carbon
UNF
14,8694 RON - 24,7988 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
10.8
12.0
Pereți subțiri
M 8 x 1.00
Oţel carbon
Fine
56,81 RON - 94,6504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
29/64"
0.4
Aplicații intense
M8 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
UNC
42,0394 RON - 70,0986 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
14.8
16.0
Pereți subțiri
M12 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
20,995 RON - 34,9752 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
29/64"
0.43
Aplicații intense
M8 x 1.25
Oţel carbon
UNC
18,278 RON - 30,4304 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
12.8
14.0
Pereți subțiri
M10 x 1.25
Oţel carbon
Fine
66,5912 RON - 110,9524 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
37/64"
0.5
Aplicații intense
M10 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
UNC
92,6744 RON - 154,4738 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
31.0
33.0
Aplicații intense
M24 x 2.00
Oţel carbon
Non-Std
93,4154 RON - 155,6594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
45/64"
0.6
Aplicații intense
M12 x 1.75
Oţel inoxidabil 303
UNF
  • din 4