20217495
20217495
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 54,834 RON |
10 - 19 | 49,3506 RON |
20 - 49 | 46,6336 RON |
50 - 99 | 43,8672 RON |
100 - 499 | 35,6668 RON |
500 + | 32,9004 RON |
Tip inserție | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M16 x 2.00 |
Int. tip filet d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M22 x 1.50 |
Ext. tip filet d2 | Fine |
l1 | 22.0 |
Inst tool ref | W0710 |
Inst. tap drill size | 20.5 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 22.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M22 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 24.5 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 17.8 |
Depth burghiului de îndepărtare | 6.4 |
Material | Oţel carbon |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina