Rotunde inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | h1 | Grosime maximă perete | D | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,268 RON - 0,417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2941 RON - 0,4574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2959 RON - 0,4604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,3125 RON - 0,3472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4396 RON - 0,4885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5158 RON - 0,5731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6145 RON - 0,6828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,6384 RON - 0,7093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7701 RON - 0,8557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,4452 RON - 1,6058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,2489 RON - 2,4987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0937 RON - 0,1458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0955 RON - 1,2172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1432 RON - 0,2228 RON | 55000 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 5,8843 RON - 6,5381 RON | 920 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,2906 RON - 1,434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5953 RON - 0,6615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,9955 RON - 2,2173 RON | 1500 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,7426 RON - 2,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,8379 RON - 5,3754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina