Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 88.9 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753788

Numărul piesei producătorului:

20753788

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 749 2,1632 RON
750 + 1,9469 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

324,48 RON

150 x 2,1632 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 6.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne