Rotunde inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | h1 | Grosime maximă perete | D | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7006 RON - 5,2229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,7109 RON - 5,2344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,7056 RON - 7,3198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,0262 RON - 5,5846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 6,8486 RON - 7,6095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1146 RON - 0,1273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2799 RON - 1,9909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3157 RON - 0,3508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4074 RON - 0,4527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4182 RON - 0,4646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,7159 RON - 5,2398 RON | 1200 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 5,2644 RON - 5,8493 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1004 RON - 0,1563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,9854 RON - 13,3171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,6957 RON - 5,2175 RON | 1680 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0914 RON - 0,1423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2579 RON - 0,4012 RON | 4500 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 16,1949 RON - 17,9944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2071 RON - 0,3222 RON | 2500 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,102 RON - 0,1588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina