Meniu Caută

Inserții de tub rotunde - Multifunctionale PCR

În stoc

Rotunde inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
70 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h h1 Grosime maximă perete D Minimum Wall Thickness Cumpără
1,0688 RON - 1,1875 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
5,7408 RON - 6,3787 RON 920 În stoc
6.0 mm
0,1934 RON - 0,2149 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,313 RON - 0,4869 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,6027 RON - 0,9375 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1,7001 RON - 2,6447 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0,3353 RON - 0,3726 RON 1000 În stoc
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,4625 RON - 0,5139 RON 4000 În stoc
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,4594 RON - 0,7146 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
0,6062 RON - 0,943 RON 600 În stoc
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,5413 RON - 0,6015 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
0,6352 RON - 0,7057 RON 5000 În stoc
5.0 mm
0,6228 RON - 0,692 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,7513 RON - 0,8348 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,5808 RON - 0,6453 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
4,7199 RON - 5,2443 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0987 RON - 0,1536 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
0,102 RON - 0,1588 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
4,7879 RON - 5,3199 RON 1140 În stoc
6.0 mm
0,0914 RON - 0,1423 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • din 4
Inserții pentru tuburi rotunde 140.0 mm Negru LDPE - PCR

20753283

Interval de preț
6,3787 RON - 5,7408 RON

Niveluri de stoc
920 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Inserții pentru tuburi rotunde 40.0 mm Negru LDPE - PCR

20753528

Interval de preț
0,3726 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 48.0 mm Negru LDPE - PCR

20753597

Interval de preț
0,5139 RON - 0,4625 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 45.0 mm Negru LDPE - PCR

20753573

Interval de preț
0,943 RON - 0,6062 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 55.0 mm Negru LDPE - PCR

20753658

Interval de preț
0,7057 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • h1
    5.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Inserții pentru tuburi rotunde 120.0 mm Negru LDPE - PCR

20753214

Interval de preț
5,3199 RON - 4,7879 RON

Niveluri de stoc
1140 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000