Meniu Caută

Inserții de tub pătrat

În stoc

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
311 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Culoare Material Finalizare t Tip Cumpără
10,5181 RON - 25,6141 RON 3 În stoc
70.0 mm
18.5 mm
Gri
PE
Erodat
4.0 mm
1
29,429 RON - 36,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
24.5 mm
Alb
PE
Erodat
5.0 mm
1
10,0759 RON - 22,4729 RON 402 În stoc
40.0 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
12.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.2 mm
2
38,4211 RON - 47,7131 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0 mm
35.0 mm
Negru
PE
Erodat
7.0 mm
1
4,1117 RON - 9,1608 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
4,0275 RON - 10,8213 RON 100 În stoc
20.0 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.2 mm
2
4,3643 RON - 11,6658 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
2.0 mm
2
12,4615 RON - 33,2083 RON 100 În stoc
50.0 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
2.0 mm
2
5,1752 RON - 6,1883 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
2.0 mm
2
3,8608 RON - 4,5865 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.0 mm
2
4,5327 RON - 12,0666 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.2 mm
2
6,7079 RON - 20,514 RON 48 În stoc
30.0 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
12,4615 RON - 33,2083 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
3.0 mm
2
3,9433 RON - 10,5064 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.2 mm
2
151 În stoc
16.0 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
50 În stoc
45.0 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.5 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
1.2 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
12.0 mm
Argintiu
ABS
Crom
2.0 mm
2
0,7942 RON - 2,154 RON 1850 În stoc
40.0 mm
14.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
  • din 16
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Interval de preț
25,6141 RON - 10,5181 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Vârf cu nervuri 40.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10289730

Interval de preț
22,4729 RON - 10,0759 RON

Niveluri de stoc
402 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Vârf cu nervuri 20.0 mm 1.2 mm Argintiu ABS

10289310

Interval de preț
10,8213 RON - 4,0275 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Culoare
    Argintiu
Vârf cu nervuri 50.0 mm 2.0 mm Argintiu ABS

10289389

Interval de preț
33,2083 RON - 12,4615 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Culoare
    Argintiu
Vârf cu nervuri 30.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10289358

Interval de preț
20,514 RON - 6,7079 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Culoare
    Argintiu
Vârf cu nervuri 16.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10289716


Niveluri de stoc
151 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Vârf cu nervuri 45.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10289754


Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Interval de preț
2,154 RON - 0,7942 RON

Niveluri de stoc
1850 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm