Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7942 RON - 2,154 RON | 2950 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | 2478 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,3576 RON - 5,3248 RON | 294 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
| 7,7744 RON - 17,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1394 RON - 0,3392 RON | 4082 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 11,0631 RON - 17,5102 RON | 500 În stoc |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,0695 RON - 2,6821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,03 RON - 5,8367 RON | 850 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,876 RON - 1,1362 RON | 450 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7043 RON - 0,8116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5762 RON - 1,3785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6322 RON - 0,8116 RON | 50342 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Albastru
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,2433 RON - 2,7483 RON | 1080 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
Erodat
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,3202 RON - 3,1545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3201 RON - 0,9936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4768 RON - 0,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8938 RON - 6,4343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4305 RON - 0,8352 RON | 5000 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1908 RON - 0,5095 RON | 1500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,6231 RON - 1,3755 RON | 1700 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1