Meniu Caută

Inserții de tub pătrat

În stoc

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
311 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Culoare Material Finalizare t Tip Cumpără
1,5259 RON - 9,5473 RON 50 În stoc
60.0 mm
24.3 mm
Gri
LDPE - PIR
Lustruit
4.0 mm
0,5422 RON - 0,6336 RON 2500 În stoc
19.0 mm
11.5 mm
Maro
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,6322 RON - 0,8116 RON 6072 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
Maro
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,1394 RON - 0,3392 RON 4082 În stoc
15.0 mm
11.0 mm
Negru
PE
2.0 mm
2,03 RON - 5,8367 RON 850 În stoc
50.0 mm
18.0 mm
Alb
LDPE - PIR
Lustruit
5.0 mm
1
0,1908 RON - 0,5095 RON 940 În stoc
14.0 mm
10.0 mm
Negru
PE
Lustruit
2.0 mm
2
3,3788 RON - 9,0886 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
22.0 mm
Negru
LDPE
Erodat
4.0 mm
1,0531 RON - 2,0706 RON 2000 În stoc
38.0 mm
14.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
0,6322 RON - 0,8116 RON 50342 În stoc
25.0 mm
Albastru
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
1,8938 RON - 6,4343 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.4 mm
15.1 mm
Negru
LDPE - PIR
Lustruit
3.0 mm
1
0,3201 RON - 0,9936 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
11.5 mm
Negru
PE
Erodat
2.0 mm
1
0,261 RON - 0,6785 RON 5400 În stoc
16.0 mm
10.0 mm
Negru
PE
Lustruit
2.0 mm
2
0,6322 RON - 0,8116 RON 9958 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,7043 RON - 0,8116 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
11.5 mm
Roșu
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
11,0631 RON - 17,5102 RON 500 În stoc
120.0 mm
25.0 mm
Negru
LDPE
Erodat
5.0 mm
2,6159 RON - 5,7533 RON 5100 În stoc
45.0 mm
14.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
0,7166 RON - 1,8205 RON 3750 În stoc
32.0 mm
11.5 mm
Negru
LDPE
Erodat
3.0 mm
3,992 RON - 5,3086 RON 250 În stoc
65.0 mm
14.5 mm
Negru
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
1,3202 RON - 3,1545 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
18.0 mm
Negru
LDPE
Erodat
5.0 mm
0,6231 RON - 1,3755 RON 1700 În stoc
30.0 mm
19.2 mm
Negru
PE
Lustruit
2.0 mm
1
  • din 16
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10081082

Interval de preț
9,5473 RON - 1,5259 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081310

Interval de preț
0,6336 RON - 0,5422 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Interval de preț
0,8116 RON - 0,6322 RON

Niveluri de stoc
6072 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257517

Interval de preț
0,3392 RON - 0,1394 RON

Niveluri de stoc
4082 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689

Interval de preț
5,8367 RON - 2,03 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Interval de preț
0,5095 RON - 0,1908 RON

Niveluri de stoc
940 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Interval de preț
2,0706 RON - 1,0531 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Interval de preț
0,8116 RON - 0,6322 RON

Niveluri de stoc
50342 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă
Square Tube Insert 16.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246924

Interval de preț
0,6785 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081471

Interval de preț
0,8116 RON - 0,6322 RON

Niveluri de stoc
9958 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Black PE

10261262

Interval de preț
17,5102 RON - 11,0631 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Interval de preț
5,7533 RON - 2,6159 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Interval de preț
1,8205 RON - 0,7166 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Interval de preț
5,3086 RON - 3,992 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 19.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376942

Interval de preț
1,3755 RON - 0,6231 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm