Meniu Caută

Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Această inserție pătrată este concepută pentru a asigura o conexiune strânsă pe un capăt pătrat de țeavă sau tub, prevenind în același timp zgârieturile sau deteriorarea podelelor și a altor suprafețe. De asemenea, protejează tubul de contaminanți în timp ce se montează și oferă cea mai bună aderență posibilă. Este neagră și este fabricată din PE.
Numărul piesei Essentra:

10079294

Numărul piesei producătorului:

111505

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 5,3086 RON
250 + 3,992 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

132,72 RON

25 x 5,3086 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 65.0 mm
h 14.5 mm
h1 6.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Tip 1
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne