Meniu Caută

Inserții de tub oval

În stoc

Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

Se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.

Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.

  • Au un design oval. Sunt ideale pentru a adăuga un aspect finit de înaltă calitate unei aplicații.
  • Ideal pentru calibre de dimensiuni populare.
  • Montare și demontare ușoară și fixare sigură.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Crom Cod Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T2 h Material L L1 h1 T1 Cumpără
1,1464 RON - 2,8484 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,016 RON - 1,4033 RON 490 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,9753 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7401 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,016 RON - 1,4033 RON 475 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,6764 RON - 1,9324 RON 500 În stoc
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,1268 RON - 2,0628 RON 500 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,4698 RON - 3,2921 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,2587 RON - 2,3014 RON 48 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,6699 RON - 2,7224 RON 60 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7681 RON - 3,9012 RON 20 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8097 RON - 1,1212 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,7401 RON - 3,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
5,1362 RON - 11,4654 RON 90 În stoc
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
3,5504 RON - 9,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
3,7889 RON - 9,8479 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
3,5223 RON - 6,9043 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7681 RON - 3,9012 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
5,2765 RON - 8,5743 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,7184 RON - 1,8751 RON 1500 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • din 3
Oval Inserție tub 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Alb PE

10216002

Interval de preț
1,4033 RON - 1,016 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negru PE

10216026

Interval de preț
1,4033 RON - 1,016 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Negru PE

10246788

Interval de preț
1,9324 RON - 0,6764 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserție tub 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10216101

Interval de preț
2,0628 RON - 1,1268 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gri PE

10216125

Interval de preț
2,3014 RON - 1,2587 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negru PE

10216163

Interval de preț
2,7224 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negru PE

10216248

Interval de preț
3,9012 RON - 1,7681 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Natural ABS

10289839

Interval de preț
11,4654 RON - 5,1362 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oval Inserție tub 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10258019

Interval de preț
1,8751 RON - 0,7184 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm