Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 40.0 mm 25.0 mm Gri LDPE - PIR

Această inserție multifuncțională de tub dreptunghiular se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare dreptunghiulare, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare gri și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20769642

Numărul piesei producătorului:

20769642

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1500 - 7499 0,3229 RON
7500 + 0,2906 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 1500

Preț total:

484,35 RON

1500 x 0,3229 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 40.0 mm
B 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Material LDPE - PIR
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne