Dreptunghiulare Inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILRPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | H | h | A | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4332 RON - 1,5924 RON | 2000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0896 RON - 3,4328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0251 RON - 3,3612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,6344 RON - 5,1493 RON | 1050 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1338 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5211 RON - 0,8106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8673 RON - 0,9637 RON | 4000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0298 RON - 1,1443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0127 RON - 3,1309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6324 RON - 0,7027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6641 RON - 0,7379 RON | 5500 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6305 RON - 0,7006 RON | 5000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0061 RON - 1,1179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1916 RON - 0,2981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2263 RON - 0,3521 RON | 25000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2823 RON - 0,4392 RON | 30000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4267 RON - 0,4741 RON | 10000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4638 RON - 0,7216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2158 RON - 0,2398 RON | 12000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4402 RON - 0,6848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |