20752330
20752330
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 4999 | 0,2082 RON |
5000 - 24999 | 0,1487 RON |
25000 + | 0,1338 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 0.787 in |
---|---|
A | 20.0 mm |
B | 0.591 in |
B | 15.0 mm |
h | 0.197 in |
h | 5.0 mm |
H | 0.453 in |
H | 11.5 mm |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Grosime maximă perete | 2.0 mm |
Grosime maximă perete | 0.079 in |
Culoare | Negru |
Material | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 98% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina