Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 40.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20752682

Numărul piesei producătorului:

20752682

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
350 - 1749 1,1443 RON
1750 + 1,0298 RON
Ambalaj standard: 350

Comandă în multiplu de 350

Preț total:

400,51 RON

350 x 1,1443 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Grosime maximă perete 5.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne