Diaľkovo otvárateľné vonkajšie a vnútorné dvere, kapota alebo priehradky, otočné západky ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie v technike „zatlačením zatvoriť“.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime | Tip pârghie de acționare | Orientare la montare | Finalizare | Tip montare | Lungime | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,9706 RON - 28,8562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pe partea dreaptă
|
Placat cu zinc
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 79,7275 RON - 79,7275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 65,1255 RON - 65,1255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Pe partea dreaptă
|
Placat cu zinc
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 52,728 RON - 52,728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pe partea dreaptă
|
Placat cu zinc
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 26,8796 RON - 29,8662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 29,4856 RON - 32,7617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pe partea dreaptă
|
Placat cu zinc
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 25,9706 RON - 28,8562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 25,9706 RON - 28,8562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 25,9706 RON - 28,8562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pe partea dreaptă
|
Placat cu zinc
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 39,5939 RON - 43,9933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 28,0359 RON - 31,151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Pe partea dreaptă
|
Placat cu zinc
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 39,3812 RON - 43,7569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 32,1722 RON - 35,7469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Pe partea dreaptă
|
Placat cu zinc
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 29,4856 RON - 32,7617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pe partea dreaptă
|
Placat cu zinc
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 25,9706 RON - 28,8562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pe partea dreaptă
|
Placat cu zinc
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 39,5939 RON - 43,9933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 52,728 RON - 52,728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Pe partea stângă
|
Placat cu zinc
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina