Meniu Caută

Încuietori rotativie 7.2 mm 68.5 mm 28.0 mm Oțel Natural

Numărul piesei Essentra:

20068097

Numărul piesei producătorului:

28001412002E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 28,8562 RON
5 + 25,9706 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,86 RON

1 x 28,8562 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime 68.5 mm
Lățime 28.0 mm
Tip montare 7.2 mm
Tip pârghie de acționare Double
Orientare la montare Pe partea stângă
Finalizare Placat cu zinc
Tip Standard
Cod Vamal 8301409000
Tip încuietoare Încuietoare rotativă
Material încuietoare Oțel
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne