20068370
281033002E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 43,7569 RON |
| 5 + | 39,3812 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime | 77.0 mm |
|---|---|
| Lungime | 3.031 in |
| Lățime | 1.406 in |
| Lățime | 35.7 mm |
| Tip montare | 1/4 in |
| Tip pârghie de acționare | Two Point |
| Orientare la montare | Pe partea stângă |
| Finalizare | Placat cu zinc |
| Tip | Bumper |
| Cod Vamal | 8301409000 |
| Tip încuietoare | Încuietoare rotativă |
| Material încuietoare | Oțel |
| Culoare | Natural |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina