Meniu Caută

Încuietori rotativie

În producție

Deschiderea de la distanță a ușilor exterioare și interioare, a capotei sau a compartimentelor, zăvoarele rotative oferă siguranță și confort maxim în ingineria push-to-close.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lățime Tip pârghie de acționare Orientare la montare Finalizare Tip montare Lungime Tip Cumpără
79,7274 RON - 79,7274 RON În producție
35.7 mm
Two Point
Pe partea stângă
Zinc Plated
M6
77.0 mm
Bumper
79,7274 RON - 79,7274 RON În producție
35.7 mm
Two Point
Pe partea stângă
Zinc Plated
1/4'
77.0 mm
Bumper
79,7274 RON - 79,7274 RON În producție
35.7 mm
Two Point
Pe partea dreaptă
Zinc Plated
1/4'
77.0 mm
Bumper
În producție
35.7 mm
Two Point
Pe partea stângă
Lustruit
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
79,7274 RON - 79,7274 RON În producție
35.7 mm
Two Point
Pe partea dreaptă
Lustruit
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
79,7274 RON - 79,7274 RON În producție
35.7 mm
Two Point
Pe partea dreaptă
Zinc Plated
M6
77.0 mm
Bumper
Încuietori rotativie M6 77.0 mm 35.7 mm Oțel Natural M6

20068394

Interval de preț
79,7274 RON - 79,7274 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime
    77.0 mm
  • Lățime
    35.7 mm
  • Tip montare
    M6
  • Tip pârghie de acționare
    Two Point
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Încuietori rotativie 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Oțel Natural

20068370

Interval de preț
79,7274 RON - 79,7274 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime
    77.0 mm
  • Lățime
    35.7 mm
  • Tip montare
    1/4'
  • Tip pârghie de acționare
    Two Point
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Încuietori rotativie 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Oțel Natural

20068400

Interval de preț
79,7274 RON - 79,7274 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime
    77.0 mm
  • Lățime
    35.7 mm
  • Tip montare
    1/4'
  • Tip pârghie de acționare
    Two Point
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Încuietori rotativie 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Oțel Natural

20124243


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime
    77.0 mm
  • Lățime
    35.7 mm
  • Tip montare
    7.2 mm
  • Tip pârghie de acționare
    Two Point
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Încuietori rotativie 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Oțel Natural

20124236

Interval de preț
79,7274 RON - 79,7274 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime
    77.0 mm
  • Lățime
    35.7 mm
  • Tip montare
    7.2 mm
  • Tip pârghie de acționare
    Two Point
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Încuietori rotativie M6 77.0 mm 35.7 mm Oțel Natural M6

20068424

Interval de preț
79,7274 RON - 79,7274 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime
    77.0 mm
  • Lățime
    35.7 mm
  • Tip montare
    M6
  • Tip pârghie de acționare
    Two Point
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă