Mini nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú kompresiu 4 mm a dodávajú sa spolu s tesnením. Umožňujú jednoduché nastavenie rozpätia uchytenia a sú vhodné pre zariadenia s obmedzeným priestorom. Kľúče sú kompatibilné a predávajú sa samostatne
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip mâner | Stil încuietoare | Înălțime carcasă | Lungime orificiu de montare | Material camă | Diametru carcasă | Interval prindere | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,464 RON - 32,8496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner tubular cu cheie
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu cheie
|
Încuietori cu camă
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
80,0386 RON - 88,9318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu cheie
|
Încuietori cu camă
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu cheie
|
Încuietori cu camă
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu cheie
|
Încuietori cu camă
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu cheie
|
Încuietori cu camă
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu cheie
|
Încuietori cu camă
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
73,2195 RON - 102,5073 RON | 97 În stoc |
Mâner tubular cu cheie
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
23,7035 RON - 33,1849 RON | 58 În stoc |
Mâner operat hexagonal de 4 mm
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 1.433 in
19.2 - 36.4 mm
|
||
35,1051 RON - 54,6079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner operat hexagonal de 4 mm
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
80,3629 RON - 112,5081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner operat hexagonal de 4 mm
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
80,0386 RON - 88,9318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner operat cu instrumente
|
Încuietori cu camă
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
80,0386 RON - 88,9318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner operat cu instrumente
|
Încuietori cu camă
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
82,7315 RON - 91,9239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner tubular cu cheie
|
Încuietori cu camă
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
23,7147 RON - 33,2006 RON | 74 În stoc |
Mâner cu cheie
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oțel
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
18,5264 RON - 28,8189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner tubular cu cheie
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
24,4034 RON - 37,9608 RON | 10 În stoc |
Mâner cu buton aripioară
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
14,2609 RON - 22,1836 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner operat cu instrumente
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
23,7035 RON - 33,1849 RON | 7 În stoc |
Mâner cu cheie
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oțel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
25,6344 RON - 35,8882 RON | 150 În stoc |
Mâner tubular cu cheie
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina