20063467
140129305E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 35,8882 RON |
| 100 + | 25,6344 RON |
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
| Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Material carcasă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Stil încuietoare | Small Compression Latch |
| Tip mâner | Mâner tubular cu cheie |
| Tip cheie | Cheie tubulară |
| Lungime orificiu de montare | 0.63 in |
| Lungime orificiu de montare | 16.0 mm |
| Interval prindere | 0.63 - 0.756 in |
| Interval prindere | 16.0 - 19.2 mm |
| Compresie maximă | 0.157 in |
| Compresie maximă | 4.0 mm |
| Înălțime carcasă | 21.7 mm |
| Înălțime carcasă | 0.854 in |
| Cod Vamal | 8301409000 |
| Lățime orificiu de montare | 13.5 mm |
| Lățime orificiu de montare | 0.531 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina