Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.
Cod Serie: SR5526
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip cheie | Lungime prindere | Interval prindere | Grosime maximă ușă compatibilă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,9299 RON - 72,7019 RON | 5 În stoc |
|
|
|
|
||
| 40,0736 RON - 56,103 RON | 41 În stoc |
|
|
|
|
||
| 47,3572 RON - 66,30 RON | 410 În stoc |
|
|
|
|
||
| 25,6153 RON - 39,846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,8484 RON - 35,4504 RON | 189 În stoc |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,3372 RON - 38,2418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,729 RON - 61,2206 RON | 54 În stoc |
|
|
|
|
||
| 13,3471 RON - 20,7621 RON | 34 În stoc |
|
|
|
|
||
| 20,3372 RON - 38,2418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,3372 RON - 38,2418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 51,9299 RON - 72,7019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 20,3372 RON - 38,2418 RON | 2 În stoc |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,9378 RON - 24,7921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,177 RON - 18,942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,6735 RON - 44,5316 RON | 96 În stoc |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,6735 RON - 44,5316 RON | 37 În stoc |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,8259 RON - 41,0517 RON | 74 În stoc |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,3471 RON - 20,7621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,6735 RON - 44,5316 RON | 43 În stoc |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,8259 RON - 41,0517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina