20058708
06411154034E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 106,5634 RON |
50 + | 47,3571 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Key Type | 5.0 mm Double Bit Key |
---|---|
Cam Material | Steel |
Housing Material | Zamak |
Finish | Chrome Plated |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Length | 55.0 mm |
Grip Length | 2.165 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 40.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.575 in |
Grip Range | 56.0 mm |
Grip Range | 2.205 in |
Commodity Code | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina