Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Cheie pătrată de 8,0 mm 34.0 mm Aliaj de zinc

Încuietoare pentru capac potrivită pentru utilizarea pe panouri groase, cum ar fi panourile izolate. Etanșează la standardul IP65 și este furnizată cu o garnitură de etanșare din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

20058791

Numărul piesei producătorului:

06411282033E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 24,7921 RON
50 - 249 17,7086 RON
250 + 15,9378 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

24,79 RON

1 x 24,7921 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip cheie Cheie pătrată de 8,0 mm
Material camă Oțel
Material carcasă Zamac
Finalizare Placat cu crom
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 34.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 20.0 mm
Interval prindere 34.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne