Meniu Caută

Încuietori cu compresie - Ajustabile

În stoc

Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.

Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.

Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams și cheile de acționare sunt vândute separat.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
145 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Înălțime carcasă Orientare la montare Material încuietoare Înălțime cap Diametru cap Tip cheie Cumpără
24,6385 RON - 27,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
151,7768 RON - 236,0972 RON 3 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
183,3053 RON - 285,1415 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
146,6442 RON - 228,1132 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
222,5508 RON - 346,1901 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
153,0585 RON - 238,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
153,0585 RON - 238,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
32.0 mm
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
153,0585 RON - 238,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
474,4748 RON - 664,2648 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
245,6127 RON - 343,8578 RON 1 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
183,3053 RON - 285,1415 RON 5 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
178,0406 RON - 276,9521 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
189,9099 RON - 295,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
24,4078 RON - 24,4078 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
26,4161 RON - 26,4161 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
26,4161 RON - 26,4161 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
24,4078 RON - 24,4078 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
26,4161 RON - 26,4161 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie pătrată de 7,0 mm
26,4161 RON - 26,4161 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
24,4078 RON - 24,4078 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
  • din 8
Încuietori de compresie Floare de cheie dublă de 3,0 mm 68.5 - 85.0 mm Oţel inoxidabil 316

20052768

Interval de preț
236,0972 RON - 151,7768 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Clasă oțel inoxidabil
    AISI 316;AISI 304
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm

20053116

Interval de preț
343,8578 RON - 245,6127 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Clasă oțel inoxidabil
    AISI 316;AISI 304
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
Încuietori de compresie Crestate 55.0 - 72.0 mm Oţel inoxidabil 316

20053406

Interval de preț
285,1415 RON - 183,3053 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Clasă oțel inoxidabil
    AISI 316;AISI 304
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm