20796143
20796143
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 26,4161 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizare | Placat cu crom |
|---|---|
| Material încuietoare | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material carcasă | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material camă | Oțel |
| Orientare la montare | Pe partea dreaptă |
| Tip cheie | Floare de cheie dublă de 3,0 mm |
| Clasă oțel inoxidabil | ZNAL4CU1 |
| Lungime camă | 1.772 in |
| Lungime camă | 45.0 mm |
| Diametru cap | 28.0 mm |
| Diametru cap | 1.102 in |
| Înălțime cap | 5.0 mm |
| Înălțime cap | 0.197 in |
| Înălțime carcasă | 20.0 mm |
| Înălțime carcasă | 0.787 in |
| Lungime totală | 25.0 mm |
| Lungime totală | 0.984 in |
| Lungime prindere | 0.787 in |
| Lungime prindere | 20.0 mm |
| Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina