Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna


Cod Serie: SR5522

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime camă Finalizare Material corp Cumpără
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
14,2253 RON - 14,2253 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
45.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON 20 În stoc
13.5 mm
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
40.0 mm
89,8611 RON - 139,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
175,4639 RON - 245,6494 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
16,3744 RON - 25,4712 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
13,6878 RON - 19,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
13,6874 RON - 19,1623 RON 30 În stoc
26.5 mm
45.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
13,6878 RON - 19,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
45.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
10,8367 RON - 15,1714 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
45.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
13,6878 RON - 19,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
45.0 mm
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
16,3745 RON - 36,8358 RON 5 În stoc
24.5 mm
45.0 mm
12,5454 RON - 17,5636 RON 47 În stoc
28.5 mm
45.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • din 4
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 13.5 mm PA

10281253

Interval de preț
71,2206 RON - 33,6936 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    40.0 mm
  • Interval prindere
    13.5 mm
  • Material camă
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Tip cheie
    Cheie cu manivelă cu sfert de rotație
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 26.5 mm Oțel

20120238

Interval de preț
19,1623 RON - 13,6874 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    20.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Înălțime mâner
    45.0 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 24.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20059446

Interval de preț
36,8358 RON - 16,3745 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 28.5 mm Oțel

20073596

Interval de preț
17,5636 RON - 12,5454 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    19.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Înălțime mâner
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm