Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna


Cod Serie: SR5522

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime camă Finalizare Material corp Cumpără
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON 20 În stoc
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
89,8611 RON - 139,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
14,2253 RON - 14,2253 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
175,4639 RON - 245,6494 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
21,4791 RON - 32,8302 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
14,5809 RON - 32,8302 RON 92 În stoc
45.0 mm
13,6874 RON - 19,1623 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
8,7239 RON - 12,2134 RON 1 În stoc
45.0 mm
Nailon
20,2206 RON - 28,3088 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Nailon
14,7533 RON - 20,6546 RON 26 În stoc
45.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
13,6874 RON - 19,1623 RON 72 În stoc
45.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
21,1932 RON - 32,8302 RON 7 În stoc
45.0 mm
  • din 4
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

10281253

Interval de preț
71,2206 RON - 33,6936 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    40.0 mm
  • Înălțime cap
    4.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

20051631

Interval de preț
32,8302 RON - 14,5809 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

20051211

Interval de preț
12,2134 RON - 8,7239 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    20.0 mm
  • Material corp
    Nailon
  • Material camă
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

20073510

Interval de preț
20,6546 RON - 14,7533 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    19.5 mm
  • Material corp
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material camă
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

20056988

Interval de preț
19,1623 RON - 13,6874 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    20.0 mm
  • Material corp
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material camă
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

20051662

Interval de preț
32,8302 RON - 21,1932 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790