Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna


Cod Serie: SR5522

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime camă Finalizare Material corp Cumpără
33,6936 RON - 71,2206 RON 20 În stoc
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
177,2257 RON - 275,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
89,8611 RON - 139,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
86,8223 RON - 135,057 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
14,2253 RON - 14,2253 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
175,4639 RON - 245,6494 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
186,7503 RON - 290,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
13,6878 RON - 19,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
16,3745 RON - 36,8358 RON 16 În stoc
45.0 mm
17,2396 RON - 36,8358 RON 100 În stoc
45.0 mm
17,2394 RON - 36,8358 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
16,3436 RON - 18,1595 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
21,367 RON - 23,7411 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
16,3436 RON - 18,1595 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
21,1932 RON - 32,8302 RON 7 În stoc
45.0 mm
  • din 4
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

10281253

Interval de preț
71,2206 RON - 33,6936 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    40.0 mm
  • Înălțime cap
    4.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

20059477

Interval de preț
36,8358 RON - 16,3745 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    20.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

20059491

Interval de preț
36,8358 RON - 17,2396 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    20.5 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture

20051662

Interval de preț
32,8302 RON - 21,1932 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790