Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.
Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.
Cod Serie: SR5522
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Lungime camă | Finalizare | Material corp | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186,7503 RON - 290,5005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 177,2257 RON - 275,6844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 177,2257 RON - 275,6844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.043 in
 
26.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 86,8223 RON - 135,057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 86,8223 RON - 135,057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 175,4639 RON - 245,6494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 14,2253 RON - 14,2253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 89,8611 RON - 139,784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.043 in
 
26.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 33,6936 RON - 71,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 186,7503 RON - 290,5005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 33,6936 RON - 71,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 33,6936 RON - 71,2206 RON | 20 În stoc | 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 21,296 RON - 36,8358 RON | 51 În stoc | 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 16,3745 RON - 36,8358 RON | 5 În stoc | 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 15,7635 RON - 22,069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
Placat cu crom
 
 | 
 | 
||
| 16,3745 RON - 36,8358 RON | 16 În stoc | 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 21,367 RON - 23,7411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
||
| 10,7542 RON - 16,5615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
Placat cu crom
 
 | 
 | 
||
| 8,7359 RON - 13,5892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 | 
 
Aliaj de zinc turnat sub presiune
 
 | 
||
| 14,5809 RON - 32,8302 RON | 92 În stoc | 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm