Oțelul articulații cu șochetă cu cleme de reținere, sunt un tip de cuplare în care piesele potrivite se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Ele formează o conexiune în formă de U între două bare sau axuri, pentru a permite mișcări de tracțiune sau de împingere liniară.
Clipa de retenție este un clip care se fixează în jurul bazei clevisului, prevenind deconectarea accidentală și rezultând într-un ansamblu curat și compact. Substanța din oțel asigură longevitatea și capacitatea de a rezista la forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de retenție. Aceasta permite examinarea componentelor, lubrifierea și înlocuirea acestora.
Cel mai frecvent folosit ca cuplaj la capătul cilindrilor de aer, la capetele lui piulițe de strângere sau pentru frânghie de sârmă pentru tensionare și utilizat în industrii precum construcții, auto și producție.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d3 | Dimensiunea capului | Mână filet | Tip filet | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,0405 RON - 61,45 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 90,0077 RON - 128,5606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 57,2684 RON - 81,7974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
9x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
16.0
|
||
| 147,837 RON - 211,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
45.0
|
||
| 486,7045 RON - 695,2777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 37,788 RON - 53,9536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
12.0
|
||
| 238,3547 RON - 340,4995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16x1.5
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 132,4363 RON - 189,1947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 147,837 RON - 211,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 75,4229 RON - 107,7543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 75,4229 RON - 107,7543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 90,0077 RON - 128,5606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 238,3547 RON - 340,4995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16x1.5
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 238,3547 RON - 340,4995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina