Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oțelul articulații cu șochetă cu cleme de reținere, sunt un tip de cuplare în care piesele potrivite se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Ele formează o conexiune în formă de U între două bare sau axuri, pentru a permite mișcări de tracțiune sau de împingere liniară.
Clipa de retenție este un clip care se fixează în jurul bazei clevisului, prevenind deconectarea accidentală și rezultând într-un ansamblu curat și compact. Substanța din oțel asigură longevitatea și capacitatea de a rezista la forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de retenție. Aceasta permite examinarea componentelor, lubrifierea și înlocuirea acestora.
Cel mai frecvent folosit ca cuplaj la capătul cilindrilor de aer, la capetele lui piulițe de strângere sau pentru frânghie de sârmă pentru tensionare și utilizat în industrii precum construcții, auto și producție.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d3 | Dimensiunea capului | Mână filet | Tip filet | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,5336 RON - 53,1562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 14,9901 RON - 23,0224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 27,7804 RON - 42,7193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 8,4416 RON - 12,9948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 9,6694 RON - 14,8367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 8,0835 RON - 12,4321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 5,1672 RON - 7,9299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 5,4231 RON - 8,3392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 6,9068 RON - 10,5903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 14,7855 RON - 22,7666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 17,3435 RON - 26,706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 7,316 RON - 11,2554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 11,153 RON - 17,1389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 6,7021 RON - 10,3345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 4,9626 RON - 7,6229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 12,8926 RON - 19,7993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 11,0507 RON - 17,0365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 10,3857 RON - 15,9622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 16,3715 RON - 25,1711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 42,6836 RON - 60,94 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0